Aquí puede configurar su sistema de cadenas portacables. Todos los datos introducidos y todas las modificaciones se transfieren a la lista de piezas que se encuentra al final de la página.
Serie E4.32AG - cadena portacables con sistema de apertura a presión a lo largo de ambos lados y travesaños en todos los eslabones
1. Carrera sin desviaciones gracias al diseño de eslabones interiores/exteriores
2. Recorrido silencioso gracias a los frenos integrados en los topes
3. El diseño de lengüeta y ranura asegura una rigidez muy alta y una gran capacidad de carga
4. Un 15% más fuerza de tracción (comparado con la mejor cadena portacables de la serie E4 antigua) y mejores longitudes autosoportadas gracias al sistema de topes verticales mejorado
5. Nuevo travesaño 385.X. Q disponible con sistema de apertura para un montaje/desmontaje más rápido
6. Nuevo sistema de distribución interior que incrementa hasta cuatro veces la vida útil de los cables
7. Versión NC (sin pretensado) posible simplemente rotando los eslabones exteriores; sin necesidad de adaptaciones
8. Travesaños extraíbles, tanto los del radio interior como los del radio exterior
9. Tapas extraíbles para tubos portacables
10. Travesaños anchos de plástico que no dañan los cables
11. Superficies de deslizamiento mejoradas y vida útil más larga
12. Contornos exteriores lisos, lo que reduce la adhesión de la suciedad
13. Terminal con peine incluido disponible
Anchuras interiores disponibles Bi: 50 a 400 mm
Radio de curvatura disponible R: de 63 a 300 mm.
Paso: 56 mm / uniones = 18 uniones/m (1.008 mm)