Puerta de cristal abatible

Girar 150 kg sobre una moneda de un céntimo

  • Qué se necesitaba: Cojinetes de deslizamiento para los puntos de apoyo de puertas batientes de 150 kg
  • Proceso de fabricación: Los cojinetes lisos se fabricaron mediante moldeo por inyección
  • Requisitos: Giro suave de la puerta, cojinete seguro; los cojinetes debían resistir 200.000 ciclos con un proceso de apertura de 90°; puntos de apoyo libres de mantenimiento.
  • Material: iglidur® Q290
  • Éxito para el cliente: Los cojinetes de las puertas soportan 248.000 ciclos con movimientos giratorios de 180° y requieren menos espacio de instalación que los cojinetes metálicos. el efecto stick-slip y los chirridos son cosa del pasado.

Problema

Solución

Puerta giratoria PortaPivot con bisagras Stealth Pivot

Movimientos suaves garantizados

Sistema de bisagras de la puerta giratoria junto a una moneda de un céntimo y el cojinete de deslizamiento iglidur utilizado
k
Sistema de bisagras de la puerta giratoria con cojinetes iglidur

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos