Para nuevos diseños se recomienda el uso de la cadena portacables serie E4.32.
En caso de cualquier duda, póngase en contacto con igus®. Gracias por su comprensión. Ir a la serie E4.32
Aquí puede configurar su sistema de cadenas portacables. Todos los datos introducidos y todas las modificaciones se transfieren a la lista de piezas que se encuentra al final de la página.
Serie 280 - cadena portacables con travesaños en todos los eslabones
1. Travesaños extraíbles tanto por la derecha como por la izquierda
2. Distribución interior modular
3. Pueden combinarse sistemas de diseño cerrado y abierto
4. Topes con freno para la reducción del ruido
5.
6. Travesaños de plástico anchos que no dañan los cables
7. Las tapas para tubos portacables son abatibles y extraíbles
8. Terminales KMA con opción totalmente cerrada
9. Disponibilidad de terminales rígidos y oscilantes
10. Opción con perfil C integrado con clips chainfix o peines
11. Versión disponible con un radio de curvatura inverso (RBR)
E4/00-NC = Cadena portacables también disponible sin pretensado
disponible anchura interior Bi: 50 hasta 400 mm
Radios de curvatura disponibles: R: 63 hasta 300 mm
Paso: 56 mm / eslabón = 18 eslabones / m