Para nuevos diseños se recomienda el uso de la cadena portacables de la serie 4.28 de igus®
En caso de cualquier duda, póngase en contacto con igus®. Gracias por su comprensión.
Cadena portacables serie E4.28
Aquí puede configurar su sistema de cadenas portacables. Todos los datos introducidos y todas las modificaciones se transfieren a la lista de piezas que se encuentra al final de la página.
Series 220 - cadena portacables con travesaños en todos los eslabones
1. Travesaños extraíbles tanto por la izquierda como por la derecha
2. Anchura apta para cables para travesaños de plástico
3. Topes con freno para la reducción del ruido
4. Pueden combinarse diseños abiertos y cerrados
5. Las tapas para tubos portacables son abatibles y extraíbles
6. Superficies deslizantes óptimadas
7. Distribución interior modular
8. KMA Terminal con posibilidad de fijación "todo alrededor"
9. Terminales de montaje rígidos o giratorios disponibles
10. Es posible integrar un peine para alivio de tensión en el terminal
11. Disponible también con doble radio de curvatura/radio RBR
E4/00-NC = cadena portacables también disponible sin pretension
Anchuras interiores disponibles Bi: 40 hasta 300 mm
disponible radios flexibles: 55 hasta 250 mm
Paso: 46 mm / eslabón = 22 eslabones/m