Aquí puede configurar su sistema de cadenas portacables. Todos los datos introducidos y todas las modificaciones se transfieren a la lista de piezas que se encuentra al final de la página.
Serie E4.42AG - cadena portacables con sistema de apertura a presión a lo largo de ambos lados con travesaños en todos los eslabones
1. Carrera sin desviaciones gracias al diseño de eslabones interiores/exteriores
2. Recorrido silencioso gracias a los frenos integrados en los topes
3. El diseño de lengüeta y ranura asegura una rigidez muy alta y una gran capacidad de carga
4. Un 15% más fuerza de tracción (comparado con la mejor cadena portacables de la serie E4 antigua) y mejores longitudes autosoportadas gracias al sistema de topes verticales mejorado
5. Nuevos travesaños 385.X. Q abatibles disponibles para un montaje/desmontaje más rápido
6. Amplia gama de productos para la distribución interior -
Nuevo elemento de división interior T423(A) disponible para un llenado más rápido de los cables
7. Versión NC (sin pretensado) posible simplemente rotando los eslabones exteriores; sin necesidad de adaptaciones
8. Travesaños extraíbles, tanto los del radio interior como los del radio exterior
9. Tapas extraíbles para tubos portacables
10.
Travesaños anchos de plástico que no dañan los cables
Anchuras interiores disponibles Bi: 50 a 400mm
Radios de curvatura disponibles R: de 75 a 350 mm.
Paso: 67 mm / eslabones= 15 eslabones/m