Cambiar idioma :

Hasta módulo 8 & Diámetro Ø500mm
Ahora ofrecemos engranajes de gran tamaño fabricados en material en barra con módulo hasta 8 y diámetro Ø500mm a medida. Para aplicaciones de formato especialmente grande.

pieza especial
No encuentro la talla que quiero en la tienda o necesito un engranaje a medida para mi aplicación.

Folleto y muestras gratuitas
Solicite ahora sus muestras gratuitas o descárguese el folleto.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h