Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
My contact person
e-chains®, chainflex®, cables, harnessed systems readychain®

+54 11 45561000
dry-tech® bearing technology

+54 11 45561000
AR(ES)

Protección de cables y accesorios PMA

Gama de producto PMA: selección versátil de tubos y sistemas

Los sistemas de protección del cable PMA se utilizan cuando se busca proteger mecánicamente las líneas eléctricas y los cables. Los tubos protectores del cable, además de ser altamente flexibles, aportan una protección extra al guiado del cable en los sistemas de cadenas portacables. Gracias al saber hacer y a las estrictas directivas de seguridad internacionales, PMA satisface las necesidades del mercado industrial mundial en áreas de aplicación como la ingeniería mecánica, la fabricación de automóviles, fibra óptica y sistemas solares, así como aplicaciones en el sector de la robótica que soportan altas dinámicas y ciclos de diferentes curvados.

Tubos corrugados PMAFLEX

PMAFLEX engloba diversos tipos de tubos para cubrir una variedad de aplicaciones en el campo de la protección de cables. La gama PMAFLEX ofrece tubos para las aplicaciones técnicamente exigentes y con requisitos especiales. Los tubos están disponibles con diámetros de 4,5 a 125 mm y en versiones que van de muy ligeras a muy pesadas y desde curvables a muy flexibles. Los colores estándar son el negro y el gris. Multitud de tubos se han comprobado y aprobado según los estándares de CSA, UL, NF, SNCF, DB, etc.

Conectores PMAFIX

El nombre PMAFIX define una amplia gama de ajustes o uniones con el sistema de bloqueo de seguridad patentado PMA. Los ajustes o uniones están disponibles para una protección IP68 e IP66. Así mismo cuentan con un cierre universal ya instalado que garantiza un montaje rápido del tubo, tan sólo hay que presionar hacia dentro. Las uniones IP68 para requisitos más exigentes se entregan con un tapón sellado especial para el tubo.

listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania PMAFLEX PIS/PIH

Tubos extremadamente flexibles, corrugados, acabado medio

Rango de temperatura:
-50 °C a +95 °C,
hasta 150 °C por períodos cortos

PMAFLEX VOH

Versión flexible y muy maciza

Rango de temperatura:
-40 °C a +105 °C,
hasta 150 °C por períodos cortos

listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania PMAFLEX CYL

Tubos muy flexibles, corrugados, acabado medio

Rango de temperatura:
-40 °C a +105 °C,
hasta 150 °C por períodos cortos

listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania PACOF

Tubo protector divisible, flexible

Rango de temperatura:
-40 °C a +100 °C,
hasta 130 °C por períodos cortos

listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania PMAFLEX PCL

Tubos muy flexibles, corrugados, acabado medio, CSA

Rango de temperatura:
-50 °C a +105 °C,
hasta 150 °C por períodos cortos

listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania PMAFIX VND

Racores rectos

listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania PMAFIX VWD

Racores con ángulo de 90°

listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania PMAFIX VBD

Racores con ángulo acodado de 90°

listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania PMAFIX VAD

Racores con ángulo de 45°

listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania PMAFIX VOD

Racores con ángulo de 90° y brida

listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania PMACLIP FH

Sistema de sujeción en una sola pieza con arandela de seguridad integrada

listo para enviar en 72 horas desde Alemania Abrazadera de tubo SGB

listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania BMN/GMN - Contratuerca hexagonal

Para la fijación adicional de los accesorios de conexión.Material:
Tipo BMN: Poliamida, negro
Tipo GMN: Poliamida, gris

listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania 514 - Tornillos de cierre

Para el sellado temporal de, por ejemplo, armarios de distribución preparados para accesorios de conexión PMAFIX.
Material: Poliamida reforzada con fibra de vidrio de color gris claro

PMA-COFLEX-LNO

Uniones partidas

PMA-COFLEX-GTN

Contratuerca divisible


Referente a mangueras de protección, referirse también a:

Sistemas de cadenas portacables

Las cadenas portacables de plástico aumentan la vida útil de los cables en aplicaciones móviles.

Mangueras protectivas para robots

Protectores y chaquetas de protección de calor para el uso en robots industriales

listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
listo para enviar en 72 horas desde Alemania

Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.