conocer la carrera y carga adicional que le conviene a la Cadena Portacables
la carga máxima de la Cadena Portacables que utiliza.
Longitudes de carrera
Velocidad
Aceleración
Duración
Superficies de apoyo
Nivel de ruido
Condiciones ambientales
Selección de una Cadena Portacables igus® más estable
Apoyo de la Cadena en la zona sin soporte. Esta opción limita la aceleración, la velocidad y la formación de ruido. A la derecha se exponen brevemente tres ejemplos principales. No dude en ponerse en contacto con nosotros si proyecta aplicar estas opciones: con mucho gusto le presentaremos una propuesta detallada
Utilización de una Cadena de varios carriles o colocación de dos Cadenas Portacables una dentro de otra. (Póngase en contacto con nosotros)
Diseño de la carrera como "aplicación deslizante".(véase el próximo capítulo).
FLG | FLB | ||
v máx. | [m/s] | 20 | 3 |
v pico | [m/s] | 50 | - |
a máx. | [m/s2] | 200 | 6 |
a pico | [m/s2] | 784 | - |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h