Diversos tamaños:
M8, M12, M23, M40, USB 3.0 etc
Tamaño M23 + M40 con conector rápido SpeedTec
Versiones acodadas
De acuerdo con los estándares UL/CSA
Bajo petición, podemos inyectar un logo personalizado
Material ESD para ambientes de seguridad ATEX
Resistente a la manipulación
Sellados para IP66/67 antes del proceso de moldeado.
Apantallado 360º
Ahorro en espacio y peso
SpeedTec M23
Roscado M23
SpeedTec tamaño 1
Roscado tamaño 1
SpeedTec tamaño 1,5
Roscado tamaño 1,5
Cables de servo, de encoder y de motor
Sin ningún tipo de suplemento, ni costes por corte, ni pedido mínimo.
Cables confeccionados con la longitud exacta demandada por el cliente
Radio mínimo de curvatura desde 7.5 x d
Reduzca costes de almacenamiento e incremente su flujo de caja (cashflow)
Allen Bradley
B&R
Baumüller
Beckhoff
Berger Lahr
Control Techniques
Danaher Motion
ELAU
Fagor
Fanuc
Jetter
Lenze
LTi DRiVES
NUM
Omron
Rexroth
SEW
Siemens
Stöber
Más de 300 máquinas de moldeado por inyección.
Tres turnos de trabajo
Taller de mecanizado de moldes
Terminal propia de carga y descarga
Mas de 140 novedades/ampliaciones de gama cada año
Comprobaciones digitales se realizan de forma continua
Ensayos de tensión para los cables
Certificados de acuerdo con la norma DIN ISO 9001:2015
Informes sobre las pruebas superadas