QuickRobot: Equipo de ayuda completo para accesorios de robots

Elija su tipo de robot y luego las tres posibles opciones de equipamiento completo en el eje del robot. Cada una de las diferentes partes estan agrupadas en un único número para cada eje del robot.

Seleccionando la serie triflex® R, usted apreciará los diferentes diseños:
Más información  
triflex® R - TRC

Tubo portacables 3D e-chain®, TRC con diseño cerrado

Más información  
triflex® R - TRE

Cadena portacables 3D, "Easy" con diseño TRE para una rápida insersión de los cables.

Más información  
triflex® R - TRL

Tubo portacables 3D e-chain®, TRL la alternativa ligera con diseño "Easy"


Una manera simple de configurar separadores internos para triflex® R cadenas portacables

Crear separadores internos para el triflex® R sistemas TRC, TRE y TRL rápido y fácilmente. Después de seleccionar los cables, estos pueden ser añadidos simplemente a la sección de cruce de cadenas usando la función arrastrar y soltar. El configurador de distribución interior crea una lista de piezas para la cadena portacables y los cables, incluida en la configuración. Las configuraciones se pueden guardar y volver a cargar. Toda la configuración se puede transferir al carrito de la compra con un solo click.
Configure de forma rápida y fácil la divisiones interiores

Tenga en cuenta la máxima sección transversal de llenado y el diámetro de los cables

Creación de listas de piezas

Simple funcionalidad para solicitar información y hacer su pedido

Aquí le atiende

Jörg Ottersbach +49 2203 9649 688 Más informaciones? Consulte!

myigus myCatalog
Sin pedido mínimo
Servicio* de 800 a 2000 Entrega desde 24h* Muestras gratis

¡Más de 100.000 productos directamente de almacén! Entrega y asesoramiento a diario de 8-20 horas y sábados de 8-12 horas.

Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados
Utilizamos cookies para prestar un mejor servicio a nuestros clientes. Al utilizar nuestra página web declara que está conforme con nuestra política de cookies. Aviso Legal