Bola esférica para aplicaciones bajo el agua, UWEM, mm, igubal®
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
Material de la bola esférica: iglidur® UW
Para aplicaciones bajo el agua
Referencia
Bola esférica igubal® UWEM
Cada material iglidur® cuenta con unas propiedades especiales que determinan su compatibilidad con aplicaciones y requisitos específicos. iglidur® UW es el mejor material para aplicaciones bajo el agua. Testado, libre de mantenimiento y extremadamente resistente al desgaste en aplicaciones sumergidas. La mejor opción para aplicaciones de bombeo.
Propiedades del material
Para aplicaciones sumergidas
Para movimientos rápidos y constantes
Larga vida útil
Áreas de aplicación típicas
Construcción de plantas
Prototipado
Diseño industrial y de mobiliario
Encontrará muchas más áreas de aplicación en [Link id="9"]
¿Cuándo utilizarlo?
Si se requiere un componente libre de mantenimiento
Cuando se requiere compatibilidad con componentes de tamaño E
Si se necesita una gran resistencia a la compresión
Si se necesita una gran flexibilidad
¿Cuándo no utilizarlo?
Cuando deben soportarse temperaturas superiores a los 100 °C
Si se requieren diámetros más grandes de 30 mm
Si las velocidades de rotación deben superar los 0,5 m/s
[Link id="11"]
Tolerancias
Las bolas esféricas igubal® no requieren mantenimiento y se han diseñado con un diámetro interno de E10 de tolerancia. El eje debe tener una tolerancia entre h6 y h9. A menos que se indique lo contrario, todos los valores de las tolerancias se han tratado conforme a DIN ISO 2768-m.