Cojinetes articulados igubal®
El uso de cojinetes articulados normalmente se asocia al uso de materiales pesados, una instalación difícil y costes elevados. Además, la mayoría de las veces es necesario realizar tareas de mantenimiento a largo plazo, y solo aquellos cojinetes que cuentan con un diseño especial son resistentes a la corrosión. A menudo, los cojinetes de agujas o de fricción experimentan fallos de forma prematura debido a altas cargas en los extremos o a la necesidad de reajustarse, escariarse o readecuarse para compensar los errores de alineación. Los cojinetes articulados igubal® ponen fin a todos estos inconvenientes y ofrecen infinidad de posibilidades de diseño al ser económicos, ligeros, robustos y fáciles de manipular.
La carcasa está hecha de igumid G, un plástico extremadamente resistente a los impactos y reforzado con fibras largas que puede soportar temperaturas de -30 °C a +80 °C en uso prolongado.
Para los cojinetes articulados estándar, el cojinete intercambiable se fabrica con iglidur® R, que es un material económico con un bajo coeficiente de fricción y una buena resistencia al desgaste con cargas bajas y medianas.
- Instalación fácil
- Económico
- Carcasa separable
Ámbitos de aplicación típicos- Industria alimentaria
- Tecnología ferroviaria
- Industria automotriz
- Construcción de plantas industriales
Encontrará muchos otros ámbitos de aplicación en [Link id="9"]
¿Cuándo utilizarlo?- Para cargas axiales y radiales elevadas
- Cuando se requiere una instalación sencilla
- En caso de un espacio de instalación reducido
- Cuando se necesita una alta resistencia química
- Si se requiere una opción económica
- Si necesita cojinetes resistentes a la suciedad
- Para compensar errores de alineación
| ¿Cuándo no utilizarlo?- Si las temperaturas sobrepasan los +80 °C
- Cuando se requieren diámetros de más de 30 mm
- Si se requieren velocidades de rotación superiores a los 0,5 m/s
[Link id="8"] |
ToleranciasLos cojinetes esféricos igubal® libres de mantenimiento están diseñados con una tolerancia en el diámetro interior de E10. El eje debe tener una tolerancia entre h6 y h9. La holgura del cojinete permite que este pueda expandirse al exponerse a altas temperaturas.[Link id="10"]
MontajeLos cojinetes articulados igubal® se acoplan mediante presión en un agujero con una tolerancia recomendada de H7 y quedan fijados de manera axial. No es necesario alinear la carcasa de forma exacta, ya el cojinete compensa automáticamente los errores de alineación.