Bola esférica igubal® JEM Cada material iglidur® cuenta con unas propiedades especiales que determinan su compatibilidad con aplicaciones y requisitos específicos.
El materal iglidur® J presenta una absorción de humedad extremadamente baja. Las bolas esféricas están disponibles para alojamientos metálicos de 203 a 210.
Propiedades del material- Bajo desgaste con una gran variedad de materiales de eje
- Coeficientes de fricción bajos en condiciones de funcionamiento en seco
- Amortiguación de vibraciones
- Buena resistencia a sustancias químicas
- El mejor material para ejes blandos
- Baja absorción de humedad
Áreas de aplicación típicas- Construcción de plantas
- Prototipado
- Diseño industrial y de mobiliario
- Encontrará muchas más áreas de aplicación en Industry solutions
¿Cuándo utilizarlo?- Si se requiere un componente libre de mantenimiento
- Cuando se requiere compatibilidad con componentes de tamaño E
- Si se necesita una gran resistencia a la compresión
- Si se necesita una gran flexibilidad
| ¿Cuándo no utilizarlo?- Cuando deben soportarse temperaturas superiores a los 90 °C
- Si se requieren diámetros más grandes de 30 mm
- Si las velocidades de rotación deben superar los 0,5 m/s
Utilice nuestros filtros para encontrar el producto adecuado |
Tolerancias Las bolas esféricas igubal® no requieren mantenimiento y se han diseñado con un diámetro interno de E10 de tolerancia. El eje debe tener una tolerancia entre h6 y h9. A menos que se indique lo contrario, todos los valores de las tolerancias se han tratado conforme a DIN ISO 2768-m.