Clip de fijación con precarga igubal® Los clips de fijación igubal® pueden detectarse rápidamente en caso de mal uso o colisión del sistema. De esta forma, pueden encontrarse incluso los fragmentos más pequeños mediante un equipo de detección de metales.
Horquilla hecha de RN246, detectable.
- Resistente al polvo y a la suciedad
- Libre de mantenimiento y lubricación
- Amortiguación de vibraciones
- Peso ligero
Áreas de aplicación típicas- Industria alimentaria
- Packaging
- Heavy duty
- Industria automotriz
- Tecnología de evacuación
- Automatización
Encontrará muchas más áreas de aplicación en Industry solutions
- Si se necesita un componente detectable
- Si se requiere un componente libre de mantenimiento
- Cuando se requiere compatibilidad con componentes de tamaño E y K
- Si se necesita una gran resistencia a la compresión