igusigus-icon-cart(0)

Cojinete de clip, compensación de tolerancias, EGFM-T J, igubal®

EGFM-08-T-SL product image
igus-icon-lupe
EGFM-08-T-SL technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
EGFM-08-T-SL product image
EGFM-08-T-SL technical drawing
  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G 
  • Material de la bola esférica: iglidur® J
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Montaje fácil
  • Máxima compensación de tolerancias: ±0,2 mm