igusigus-icon-cart(0)

cojinetes articulados con soporte de 2 agujeros de montaje, EFOM, igubal®, bola esférica de iglidur® W300

EFOM-04 product image
igus-icon-lupe
EFOM-04 product image
igus-icon-lupe
EFOM-04 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
EFOM-04 product image
EFOM-04 product image
EFOM-04 technical drawing
  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G 
  • Material de la bola esférica: iglidur® W300, material muy resistente al desgaste
  • Montaje fácil
  • Compensación de errores de alineación
  • Máxima resistencia a la abrasión
  • Muy ligero
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje rápido
Referencia

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Martin Borisenko
Martin Borisenko

igus-icon-phone+54 11 45561000

Consultas y envío

En persona:
De lunes a viernes: de 7 a. m. a 8 p. m.
Sábados: de 8 a. m. a 12 p. m.


Servicio de chat:
De lunes a viernes: de 7 a. m. a 8 p. m.
Sábados: de 8 a. m. a 12 p. m.

Comprar en igus®