My contact person
e-chains®, chainflex®, cables, harnessed systems readychain®

+54 11 45561000
dry-tech® bearing technology

+54 11 45561000

Debido al gran volumen de pedidos, el plazo de entrega es temporalmente de 10 a 15 días laborables más de lo indicado. Para pedidos urgentes, póngase en contacto con nosotros para que podamos concretar el plazo de entrega necesario para usted. Encontrará su persona de contacto en esta página.

iglidur® GLW, material en barra

  • Material económico para la fabricación en serie
  • Compatible con aplicaciones con cargas estáticas
  • Económicos
  • Resistente a la suciedad
  • Resistente a las vibraciones

¿No está seguro de que sea el apropiado?

Descripción de producto
Material en barra iglidur® GLW
 
Los materiales en barra iglidur® no requieren lubricación y permiten diseñar todo tipo de elementos deslizantes y cojinetes libres de mantenimiento. Al contar con una gran variedad de materiales, la gama de materiales iglidur® para cojinetes permite encontrar el material óptimo que cuente con los mejores coeficientes de desgaste y de fricción en función de la aplicación.
Aparte del mecanizado a medida del material en barra, también producimos cojinetes, elementos de deslizamiento y bloques deslizantes en todas las formas y tamaños. También suministramos prototipos pro envío urgente en cuestión de días de acuerdo a un plazo establecido.
 
Áreas de aplicación típicas
  • Automatización
  • Industria automotriz
  • Manejo industrial
  • Encontrará muchas más áreas de aplicación en Soluciones industriales
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando no se encuentra el cojinete con el tamaño adecuado en el catálogo de productos iglidur®
  • Cuando se necesita un material en barra principalmente para cargas estáticas
  • Cuando se requieren cantidades reducidas de cojinetes iglidur® con tamaños especiales
  • En aplicaciones  con velocidades bajas y moderadas
  • Si se necesita una solución insensible a las variaciones
¿Cuándo no utilizarlo?
  • Cuando el cojinete iglidur® adecuado se encuentra en el catálogo de cojinetes estándar
  • Si se requieren grandes cantidades de rodamientos iglidur® con tamaños especiales
  • Cuando no se precisa un material en barra compuesto por plásticos técnicos, y cualquier material en barra sin propiedades tribológicas es suficiente para la aplicación
Utilize nuestros filtros para encontrar el producto adecuado
Certificados y estándares
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)
Datos técnicos
Descargas

Otras soluciones

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h