"Mediante la corona de pulverización, las guías están permanentemente en contacto con agua desmineralizada o sustancias químicas. Dado que ni aceite ni grasa deben entrar en contacto con el tratamiento de inmersión, las guías clásicas no pueden ser utilizadas en esta aplicación. Es por ello que se optó por: eje de aluminio anodizado duro de igus® atornillado en el raíl de carro. Carcasa lineal abierta, versión larga (1 x con compensación) OGA-01-16 fijada en el equipo elevador. Para el accionamiento, eje x 105, Ø 20mm equipado con Cojinetes articulados con soporte con cuatro agujeros de fijación. Cojinete deflector EFSM-20 con forma F fijado en una pletina de aluminio. ”
Jürgen Weirich, ATW GmbH, Königheim
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h