My contact person
e-chains®, chainflex®, cables, harnessed systems readychain®

+54 11 45561000
dry-tech® bearing technology

+54 11 45561000

KRONES AG

Cojinetes en el proceso de lavado

Principales criterios para la aplicación:

Coeficiente de fricción más reducido

Totalmente libre de lubricante




En esta máquina para lavar botellas, la división por dos de la potencia motriz fue un resultado importante que se logró gracias a la utilización de los Cojinetes iglidur® RN. Y esto en las condiciones más difíciles como las que constituyen 2-3% de sosa cáustica junto con temperaturas de 80°C.

iglidur® R

 

Ref. est. máx. temperatura
de operación
Colorante Coeficiente de
fricción por desliz. dín.
  Presión superficial (20°C)     contra el acero (µ)
Cojinete de deslizamiento iglidur® RN 35 MPa -50 °C / +120 °C negro 0,06-0,18

Ver los productos utilizados
Aquí se puede encontrar otras aplicaciones interesantes en otros sectores

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h