My contact person
e-chains®, chainflex®, cables, harnessed systems readychain®

+54 11 45561000
dry-tech® bearing technology

+54 11 45561000

Instalación ultrasónica de comprobación para piezas de helicóptero

manus® 2005
 
 

"Los palpadores de los robots deben poder tomar tres posiciones angulares, ser suspendidos en cardán y ser presionados por resorte. Durante su funcionamiento están sometidos de manera constante a proyecciones de agua extremadamente agresiva (ionizada). Las principales exigencias a las cuales deben responder son: una alta precisión dinámica, un peso reducido y una alta rigidez así como un funcionamiento en tres turnos sin perturbaciones. Todos los puntos de apoyo de los palpadores están equipados con Cojinetes de deslizamiento (de tipo H370) y son por lo tanto libres de mantenimiento en funcionamiento continuo, prácticamente exentos de juego. Además, ofrecen movimientos suaves gracias a una disposición especial en el sistema de fijación. Además, son ligeros y económicos. ”

Dipl. Ing. Bernhard Thaler, Robo-Technology GmbH, Puchheim (Alemania)

Ver los productos utilizados
Aquí se puede encontrar otras aplicaciones interesantes en los sectores más diferentes
Ir al concurso manus®

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h