My contact person
e-chains®, chainflex®, cables, harnessed systems readychain®

+54 11 45561000
dry-tech® bearing technology

+54 11 45561000

Bombas de vapor con nuevo diseño para locomotoras de vapor

manus® 2005
 
 

"Debido a su resistencia a la temperatura y a la humedad así como a la ausencia de fibras de vidrio en su composición (para proteger el vástago del pistón), el iglidur® X fue escogido como material del Cojinete para guiar el vástago de pistón de acero endurecido. Ventajas en esta aplicación en comparación con las bombas de pistones europeas tradicionales:

Una sola corredera de distribución en vez de las 2 utilizadas hasta ahora (nueva técnica)

Sin aceite (combinaciones PTFE/cerámica y acero fino endurecido/iglidur® X)

Funcionamiento absolutamente fiable (en comparación con las versiones anteriores). ”



Stephan Amelunxen, AMK-Ulm, Ulm

Ver los productos utilizados
Aquí se puede encontrar otras aplicaciones interesantes en los sectores más diferentes
Ir al concurso manus®

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h