My contact person
e-chains®, chainflex®, cables, harnessed systems readychain®

+54 11 45561000
dry-tech® bearing technology

+54 11 45561000

Harriston

Sembradora de patatas
 
 

Además de su extrema resistencia a las sustancias químicas, en esta aplicación los Cojinetes iglidur® J ofrecen un funcionamiento en seco libre de mantenimiento. Gracias a sus propiedades amortiguadoras de ruido, los Cojinetes des polímeros permitieron reducir considerablemente el nivel sonoro.


Descripción del componente Presión superficial máx. Temp. de aplicación Colorante Coeficiente de fricción por
  estática (20°C)     deslizamiento contra el acero
Cojinete iglidur® J 35 MPa -50 °C / +120 °C amarillo 0,06-0,18

Aquí se puede encontrar otras aplicaciones interesantes en otros sectores

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h