La empresa Heller Leder GmbH & Co. KG, un líder en la fabricación de cuero de amueblamiento, utiliza desde hace poco una nueva máquina de hendir pieles de animales, que se caracteriza particularmente por su precisión y larga duración. Durante la fase de desarrollo, la oficina de estudios técnicos Dr. Dorstewitz optó por la utilización generalizada de Cojinetes de plástico que funcionan de manera fiable bajo tales condiciones. En total, 239 Cojinetes de igus® están instalados en esta nueva máquina llamada "Autosplit-D3".
En realidad, comparada a las máquinas de hendir tradicionales, la "Autosplit-D3" ofrece ventajas determinantes. La máquina funciona sin tener algun elemento móvil sobre el plato inferior. Todos los componentes móviles que permiten adaptarse con precisión milimétrica a los espesores de la piel están montados en el plato superior. De esta manera se cumple con las exigencias en términos de larga duración en funcionamiento intensivo.
Aunque los elementos móviles estén todos situados en el plato superior, los puntos de apoyo son muy numerosos en esta aplicación. La mesa de alimentación, por ejemplo, gira mediante un sistema hidráulico. El cabezal de alimentación completo, en el cual están instalados entre otros el mecanismo de presión y el dispositivo de afilado, no es únicamente ajustable de manera hidráulica. Efectivamente, está también equipado con un engranaje de tornillo sin fin y un programador absoluto con una graduación de precisión automática eléctrica mediante servomotores. Está claro que un Cojinete que funciona bajo la influencia permanente de humedad, de restos de sustancias químicas depilatorias alcalinas y sulfúricas, de proteínas y de grasas no está en condiciones ideales. Es por ello que el Dr. Rainer Dorstewitz decidió reemplazar ampliamente los Cojinetes metálicos por Cojinetes de plástico de igus®. En total, 239 Cojinetes de deslizamiento iglidur®, Cojinetes lineales y tuercas de rosca trapezoidales drylin® están instalados en cada "Autosplit D3". Su presencia contribuye a un funcionamiento sin perturbaciones y a una larga duración de la máquina.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h