My contact person
e-chains®, chainflex®, cables, harnessed systems readychain®

+54 11 45561000
dry-tech® bearing technology

+54 11 45561000

Unidad de accionamiento para un brazo articulado de 4-ejes

 
Unidades de accionamiento igus®

Unidad de accionamiento compacta para brazo articulado de 4 ejes

Longitud del brazo libremente configurable mediante el diseño del módulo

Accionamiento con motores paso a paso de igus®

Sistemas de control/accionamiento alternativos fácilmente

 
 
Medidas [mm]
Referencia para motores dT h1 h2 l1 l2 l3 l4
 RL-AEK4-001-17 NEMA 17 26 225 190 385 310 75 32,5 a petición 
 RL-AEK4-001-23 NEMA 23 26 260 230 445 370 90 35 a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
Motores paso a paso de igus®

Debido a la estandarización de la conexión eléctrica funciona con los motores de control más populares

rentable

Preciso

Activación simple

 
Datos técnicos

Motor NEMA 17 NEMA 23
Tensión máxima 60 VDC 60 VDC
Voltaje nominal 24-48 VDC 24-48 VDC
corriente nominal 1,8 A 4,2 A
momento de retención 0,5 Nm 2 Nm
Distancia entre centros 42 mm 56,6 mm

Más información:

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h