Las pruebas de flexión estándar demuestran la flexibilidad del e-skin soft e-skin soft. Simplemente se curva, incluso ante cargas que romperían otras cadenas portacables.
Esta prueba muestra lo silenciosos que son los tubos corrugados e-skin y el sistema e-skin flat para el guiado de cables en salas blancas. Comparado con los sistemas de diseño plano de otros competidores, el nivel de ruido del e-skin flat es de solo 29 dB(A).
Tubo corrugado e-skin SK | Tubo corrugado e-skin SKS | Tubo corrugado e-skin SKY | e-skin flat CFCLEAN | Cadena portacables E6/E6.1 | |
---|---|---|---|---|---|
Clase 1 de acuerdo con la norma EN ISO 14644 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modularidad | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Componentes sustituibles individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sustitución de los cables, con sistema de apertura | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Entrega rápida | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Mantenimiento fácil | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Disponible en stock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Puede acortarse individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Puede ampliarse individualmente | X | X | X | ✔ | ✔ |
Alto índice de productividad | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Sin pedido mínimo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Económica | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Uso autosoportado | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Para altas dinámicas | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Compacto | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
Peso de llenado | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
36 meses de garantía | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ahorro de recursos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Todo a partir de un mismo proveedor (cadena, cable y conector) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Productos también disponibles individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bajos niveles de ruido y vibraciones | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
Cálculo de la vida útil online | X | X | X | X | ✔ |
Configurador online para la distribución interior | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ |
Adecuado para los sectores | Producción eléctrica Industrias 3C (informática, comunicación y electrónica de consumo) Distribuidores automáticos Corte de vidrio Industria de los semiconductores Producción de pantallas planas (FPD) Microelectrónica Inspección óptica automatizada (AOI) | Producción eléctrica Industrias 3C (informática, comunicación y electrónica de consumo) Distribuidores automáticos Corte de vidrio Industria de los semiconductores Producción de pantallas planas (FPD) Microelectrónica Inspección óptica automatizada (AOI) | Producción eléctrica Industrias 3C (informática, comunicación y electrónica de consumo) Distribuidores automáticos Corte de vidrio Industria de los semiconductores Producción de pantallas planas (FPD) Microelectrónica Inspección óptica automatizada (AOI) | Producción eléctrica Industrias 3C (informática, comunicación y electrónica de consumo) Pegado y sellado Distribuidores automáticos Industria de los semiconductores Producción de pantallas planas (FPD) Tecnología médica Microelectrónica Inspección óptica automatizada (AOI) | Producción eléctrica Industria de los semiconductores Producción de pantallas planas Microelectrónica Robots para paneles Packaging Plotter Tecnología médica |
Página del producto | Página del producto | Página del producto | Página del producto | Página del producto |