My contact person
e-chains®, chainflex®, cables, harnessed systems readychain®

+54 11 45561000
dry-tech® bearing technology

+54 11 45561000

Motores paso a paso drylin® E con husillo listos para enviar en 24 horas

Sistemas independientes con o sin encoder

La gama de motores con husillo drylin E es la solución óptima para los sistemas que necesitan un motor paso a paso con husillo integrado. Los motores paso a paso son compactos y están disponibles con o sin encoder. El husillo perfectamente centrado y con la tecnología de roscado helicoidal dryspin® garantiza una larga vida útil del sistema.

Motor con husillo NEMA 11

Tamaño de instalación NEMA 11

  • Brida: 28 mm
  • Par de mantenimiento: 0,1 Nm
  • Carga del eje axial: 50 N

Comprar motor con husillo NEMA 11
Motor con husillo NEMA 17

Tamaño de instalación NEMA 17

  • Brida: 42 mm
  • Par de mantenimiento: 0,5 Nm
  • Carga del eje axial: 100 N

Comprar motor con husillo NEMA 17
Motor con husillo NEMA 17

Tamaño de instalación NEMA 23

  • Brida: 56 mm
  • Par de mantenimiento: 2,0 Nm
  • Carga del eje axial: 500 N

Comprar motor con husillo NEMA 23

El buscador de productos para actuadores lineales eléctricos

Encuentre el motor con husillo y el sistema de guiado lineal idóneos en pocos pasos

El motor paso paso con husillo puede acoplarse rápida y fácilmente a la guía lineal. Con la herramienta online podrá configurar, solicitar y calcular la vida útil de su sistema de una forma muy sencilla.  

Buscador de motores paso a paso y guías lineales
Buscador de productos drylin E: motores paso a paso con husillo y guías lineales

Reductores para motores drylin® E

  • Reductor planetario
  • Par motor incrementado
  • Mayor par de mantenimiento
  • Disponibles en 3 tamaños de instalación
  • Disponibles con 3 y 5 etapas de reducción

Reductores para motores drylin® E
Reductores para motores paso a paso drylin E

Controlador dryve D1 para motores

Dryve D1 es un sistema básico de control de motores igus® para su sistema de guiado lineal. Se trata de una interfaz simple, intuitiva y con una gran funcionalidad con la opción de control remoto vía Ethernet (intranet) o sistema de bus.

  • Control vía ordenador portátil, tableta o teléfono inteligente
  • Compatible con todos los ejes lineales drylin E
  • Para motores paso a paso, CC y EC
  • Comunicación vía CANopen, Ethernet, y entradas/salidas digitales
  • Compatible con muchos sistemas de control industriales
  • Económico

Comprar controlador dryve D1 para motores
Controlador dryve D1 para motores paso a paso, de corriente continua y con conmutación electrónica


Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h