My contact person
e-chains®, chainflex®, cables, harnessed systems readychain®

+54 11 45561000
dry-tech® bearing technology

+54 11 45561000

Productos igus® en la ingeniería del transporte público - Tribopolímeros con experiencia

Sistemas de Cadenas Portacable y cables chainflex®

Libre de mantenimiento y corrosión

Bajo nivel de ruido

amortecimento de vibração

Con radios de curvatura pequeños para espacios de instalación reducidos

Ciclo de vida prolongado

Ligero

Precio bajo

Cadena Portacable E2 micro
tamaño más pequeño, radio de curvatura estrecho

listo para enviar en 24 - 48 horas desde Alemania

easy chain®

Cadenas Portacable de llenado rápido para los espacios de instalación más pequeños con aprobación UL94-V2. Resistentes a la suciedad, de bajo precio

listo para enviar en 24 - 48 horas desde Alemania

chainflex ® CFSPECIAL.414 para vehículos ferroviarios

Especialmente diseñadas para su aplicación en vehículos ferroviarios. El material del recubrimineto exterior del cable está libre de halógenos, retardante de llama, no es tóxico y produce una baja densidad de humo cuando se expone al fuego.

Micro flizz®

Aceleración hasta 50 m/seg.2, totalmente libres de mantenimiento



Otras Cadenas Portacable y productos Chainflex® interesantes:


Noticias actuales 2015 para la ingeniería del transporte público


Cojinete deslizante de polímero con clasificación V0 conforme a UL94

Sin lubricación y libre de mantenimiento

Clasificación V0 conforme a UL94

Alta resistencia a la abrasión

aplicabilidad universal

listo para enviar en 24 - 48 horas desde Alemania

Cojinete lineal drylin®

Libre de corrosión, resistente al desgaste, repelente de suciedad

listo para enviar en 24 - 48 horas desde Alemania

Cojinetes de cabeza de biela igubal® CL

Repelente de suciedad, resistente a la corrosión

Unidades de husillos y tuercas drylin®

Operaciones de funcionamiento en seco, libres de mantenimiento, bajo nivel de ruido, resistentes al polvo y a la suciedad



Otros productos interesantes de cojinetes deslizantes:


Ejemplos de aplicación de la ingeniería de transporte público

Passenger compartment doors

Control cables for extremely small bend radii in the passenger compartment doors in public transport vehicles.

Tomacorriente

Cojinetes pivotantes igubal® como componentes aislantes en los tomacorrientes del metro.

Roll stand for railway tracks

Up to now, the energy supply to the rollers in this railway track rolling mill has been realised using steel chains.

Streetcar switches

The applied material repels chips with temperatures up to 850° C without leaving a trace.

Tunnel construction

Tunnel boring in defined sections with the assistance of an igus® e-chain system®, which guides the essential hose cables section by section.

Tunnel boring machine

This machine moves deeply through the earthand is used to drill tunnels using the excavationby mining technique.

Rampa de ferrocarril

En cada uno de los elementos de las bisagras y de las poleas guías están montados dos Cojinetes de deslizamiento iglidur® Z.

Machine tool for railway track plates

This machine tool requires a large number of different cables and hoses for the manufacture of track plates

Low-floor tram

Operational safety in low-floor vehicles thanks to chainflex® control cable for extremely small bend radii.

Portal milling machine

The previously used energy supply system as a rule wore out after nine months; the cables were destroyed by hot chips, which led to production failures.

Cableway switch

Every day, the cableway cabins on the Kitzsteinhorn cableway have to be moved off or put back onto the storage sidings in the top and bottom stations.

Switching device

Use of leadscrews with flange for a train control panel switching device ("linear switch").

Más información de interés

Ingeniería de transporte público

Componentes de máquinas duraderos y resistentes para ferrocarriles.

Industria automoción

Cojinetes plásticos de peso ligero y sistemas de suministro de energía.

Plantas de lavado

Elementos de máquina libres de corrosión

Maquinaria de construcción

Suministro de energía libre de mantenimiento.

Encuentre otros ejemplos de aplicación


¿Está buscando ejemplos de aplicación comprobados en la práctica para una industria específica?
Aquí podrá encontrar diversas aplicaciones de clientes ya implementadas y filtrarlas de acuerdo con sus especificaciones.


listo para enviar en 24 - 48 horas desde Alemania

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h