My contact person
e-chains®, chainflex®, cables, harnessed systems readychain®

+54 11 45561000
dry-tech® bearing technology

+54 11 45561000

Productos plásticos libres de mantenimiento en aplicaciones de interior en la manipulación de material.

Aplicaciones de flujo de materiales en el área de interiores  

1

E2/000Cadena portacables estándar

2

readychain®Sistemas confeccionados en un periodo de 3 a 10 días

3

Cadena portacables triflex® RCadenas portacables para movimientos en 3D para robots

4

Cadena portacables twisterchainCadenas portacables para movimientos rotatorios

5

Cadena portacables autosoportada sin carrilesLargos recorridos de forma económica

13

P4.32Cadena portacables con ruedas

7

Alu super carrilCarril para carreras largas

8

drylin®Sistemas lineales y de accionamiento

9

guidelok linea delgada "F"Sistema de suministro de energía vertical sin oscilaciones ni enganches

10

micro flizz®Guiado seguro de energía, datos y aire

11

Cadena portacables con rodillos E2/000 Para carreras largas en entornos simples

12

robolink®Kit modular de componentes articulados multieje

14

xiros®Rodamientos plásticos de polímero

Productos para el flujo de materiales

Productos igus® especiales para el flujo de materiales.

Productos para el flujo de materiales    
Buscar aplicaciones de clientes

¿Está buscando ejemplos de aplicación comprobados en la práctica para una industria específica?
Aquí podrá encontrar diversas aplicaciones ya implementadas y filtrarlas de acuerdo con sus especificaciones.

Sectores industriales:
Tipo de aplicación:


Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h