My contact person
e-chains®, chainflex®, cables, harnessed systems readychain®

+54 11 45561000
dry-tech® bearing technology

+54 11 45561000

Especialmente desarrollados para sala blanca

La cadena portacables de igus® CRC para sala limpia trabaja con una manguera resistente al desgaste, corrugada que intercepta cualquier desgaste potencial. Todos los componentes sirven para sellar el sistema de la cadena portacables completamente tanto como los componentes de conexión ó alivio de tensión. La cadena portacables CRC ha sido aprobada, sin ningún tipo de limitación, de acuerdo con DIN ISO Clase 1 por el Instituto Fraunhofer.

IPA confirmó su aptitud para sala blanca clase 1,

Revestimiento exterior resistente a la fricción,

Posibilidad de altas velocidades,

Radio de curvatura definido,

Terminal de montaje ajustado


Aplicaciones típicas:Aplicaciones en sala blanca, pick & place (coger y colocar), montaje de PCBs (industria de semiconductores), fabricación de automóviles, plantas de aglomerado

Cadena CRC

Rango de producto cadena portacables:

Part Numberg Hi Ha Bi Ba R    
CRC.255.03.150.01.1 24 59 38 102 150 a petición Añadir a la cesta de la compra
CRC.255.03.175.01.1 24 59 38 102 175 a petición Añadir a la cesta de la compra
CRC.255.03.225.01.1 24 59 38 102 225 a petición Añadir a la cesta de la compra
CRC.255.03.250.01.1 24 59 38 102 250 a petición Añadir a la cesta de la compra
CRC.255.10.150.01.1 25 62 103 182 150 a petición Añadir a la cesta de la compra
CRC.255.10.175.01.1 25 62 103 182 175 a petición Añadir a la cesta de la compra
CRC.255.10.200.01.1 25 62 103 182 200 a petición Añadir a la cesta de la compra
CRC.255.10.225.01.1 25 62 103 182 225 a petición Añadir a la cesta de la compra
CRC.255.10.250.01.1 25 62 103 182 250 a petición Añadir a la cesta de la compra
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedido de muestra Pedido de muestra
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Rango de producto terminal de montaje

Part Numberg    
CRC.2550.03.12.01.1 a petición Añadir a la cesta de la compra
CRC.2550.10.12.01.1 a petición Añadir a la cesta de la compra
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedido de muestra Pedido de muestra
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos!