Como los requisitos en el manejo de materiales aumentan continuamente, la demanda de este tipo de material también aumenta. Las velocidades de trabajo se incrementan continuamente y los requerimientos a los que han de hacer frente los cojinetes también aumentan a la par. Los rodillos de guiado de igus se pueden usar de manera flexible y equiparse con diferentes rodamientos de bolas, según los requisitos. Los rodillos de guiado de igus se pueden utilizar , además de en la manipulación de materiales, en las industrias de etiquetado, envasado y alimentación.
La herramienta online para configurar su rodillo transportador le proporcionará un producto que se adapte a los requisitos que ha introducido en unos pocos pasos.
En vez de rodamientos metálicos de bolas , esta máquina etiquetadora utiliza rodamientos plásticos de bolas en 36 rodillos transportadores. Esto asegura un funcionamiento ininterrumpido.
Los rodamientos de bolas xiros® se someten a múltiples pruebas en el laboratorio de pruebas más grande del sector.
¡Descargue su catálogo de rodamientos de bolas xiros online!
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h