Guiado de los tubos corrugados en paralelo a la cadena portacables

Posibilidad de guiar tubos corrugados en paralelo a la cadena portacables E4.1L

  • Fácil colocación con clips PMA
  • Guiado de los tubos corrugados en paralelo a la cadena portacables
  • Ampliación del sistema modular E4.1
  • Ahora también disponible para la serie "slim" E4.1L
  • Guiado adicional para tubos corrugados
  • Fácil acceso a los tubos corrugados
  • Es posible sustituir rápidamente las mangueras
  • Ahorro en costes y tiempo de montaje
  • Instalación fácil, sin necesidad de tornillos ni herramientas adicionales
Tubos corrugados para la E4.1L
  1. Guiado externo de los tubos corrugados
  2. Fácil de instalar, sin necesidad de tornillos ni herramientas adicionales
  3. El soporte TUB se puede sustituir en función del diámetro de la manguera

¿Cómo funciona?

testado por igus®

Ejemplo de aplicación

Gama de producto

ReferenciaAnchuras nominales
E4.32.TUB07 / 10 / 12 / 17
E4.42.TUB07 / 10 / 12 / 17
E4.56.TUB17 / 23 / 29 / 36 / 48
E4.80.TUB17 / 23 / 29 / 36 / 48
E4.38L.TUB07 / 10 / 12 / 17
E4.48L.TUB07 / 10 / 12 / 17 / 23 / 29 / 36

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos