Ángulo de rotación [°]: |
|
Ángulo de rotación (°) | Anchura interior (mm) | Altura interior (mm) | X1 Espacio interior necesario para el montaje de la máquina | X2 Espacio exterior necesario para el montaje de la máquina | R mín. (mm) | R máx. (mm) | Diámetro máx. del cable d1 (mm) | Sistema de apertura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340 - 7140 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Diseño «easy» |
Ángulo de rotación [°]: |
|
Ángulo de rotación (°) | Anchura interior (mm) | Altura interior (mm) | X1 Espacio interior necesario para el montaje de la máquina | X2 Espacio exterior necesario para el montaje de la máquina | R mín. (mm) | R máx. (mm) | Diámetro máx. del cable d1 (mm) | Sistema de apertura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340 - 7140 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | A presión |
Ángulo de rotación [°]: |
|
Ángulo de rotación (°) | Anchura interior (mm) | Altura interior (mm) | X1 Espacio interior necesario para el montaje de la máquina | X2 Espacio exterior necesario para el montaje de la máquina | R mín. (mm) | R máx. (mm) | Diámetro máx. del cable d1 (mm) | Sistema de apertura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340 - 680 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | A presión |
Ángulo de rotación [°]: |
|
Ángulo de rotación (°) | Anchura interior (mm) | Altura interior (mm) | X1 Espacio interior necesario para el montaje de la máquina | X2 Espacio exterior necesario para el montaje de la máquina | R mín. (mm) | R máx. (mm) | Diámetro máx. del cable d1 (mm) | Sistema de apertura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 - 3420 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | A presión |
Ángulo de rotación [°]: |
|
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h