Prensa |
|
| ¿Tiene alguna pregunta? ¿Necesita materiales? Aquí podrá descargar imágenes aptas para impresión y comunicados de prensa actuales. No dude en comunicarse telefónicamente, por correo electrónico o fax. |
|
| Contacto para la prensa¿Desea ser añadido a nuestra lista de distribución para medios de comunicación? | |
|
Suministro de energía en cualquier dirección con el nuevo modelo de e-spool de igus06/06/2019
Hasta 21 metros de cables o tubos enrollados de forma segura sin motor Hacia arriba, hacia abajo o en horizontal sobre una superficie. Con e-spool, el enrollador de cable sin colector, igus ofrece un suministro de energía para diferentes ámbitos de aplicación. Este sistema compacto de accionamiento a resorte guía cables eléctricos, tubos (de aire o líquidos) y cables de fibra óptica de forma segura. Para que los usuarios puedan utilizar este sistema de suministro de energía con recorridos de mayor longitud, igus ha desarrollado un nuevo modelo. Gracias a su diseño optimizado, ahora e-spool permite desplegar cables y tubos de hasta 21 metros sin necesidad de motor. |
|
Funcionamiento a -40 ºC: cómo 25 cadenas portacables ayudan a preparar los aviones antes de despegar16/05/2019
Sistema automático de mantenimiento para aviones con un funcionamiento sin fricción gracias a las cadenas portacables e-chain y los cojinetes de pedestal igubal El deshielo y la limpieza de los aviones son procesos que todavía involucran muchas tareas manuales. Con la finalidad de reducir el tiempo invertido y evitar demoras que provoquen un aumento de los costes, la empresa MSG Production AS ha desarrollado un concepto todo en uno completamente automatizado para descongelar y lavar los aviones. Esta compañía noruega confía plenamente en las ventajas de los motion plastics de igus: las cadenas portacables E2 y E4 para un guiado fiable del cableado y los cojinetes de pedestal igubal para el montaje de las boquillas de limpieza. |
|
Cables Ethernet con certificación CC-Link IE y resistentes a la torsión para cadenas portacables09/05/2019
Nuevos cables chainflex CAT5e y CAT6 con garantía de vida útil y certificados para el protocolo CC-Link IE Los cables CAT5e o CAT6 son imprescindibles para implementar la automatización de la Industria 4.0. Ahora igus ha desarrollado dos cables Ethernet con una gran resistencia a la torsión y diseñados para su uso en cadenas portacables: CFBUS.045 y CFBUS.049. Los cables ya han sido probados por institutos independientes y han recibido la certificación CC-Link IE, protocolo líder en Asia, y la aprobación UL de 600 voltios para el mercado estadounidense. |
|
Montaje fácil y sujeción segura: nuevas bridas de fijación para cadenas portacables e-chain en robots colaborativos20/03/2019
Las nuevas bridas para cadenas portacables triflex R garantizan una interacción segura entre robots y humanos La seguridad es un aspecto de vital importancia en las tareas industriales en las que humanos y robots trabajan conjuntamente. Por este motivo, para suministrar datos y energía a los cobots y robots industriales se utilizan cadenas portacables triflex R con varios grados de libertad. Para fijar estos sistemas de suministro de forma fácil e incrementar la seguridad laboral, igus ha desarrollado una nueva gama de bridas de fijación hechas de plástico que se instalan con rapidez y minimizan el riesgo de sufrir lesiones gracias a su diseño con bordes redondeados. que se instalan con rapidez y minimizan el riesgo de sufrir lesiones gracias a su diseño con bordes redondeados. |
|
Guiado seguro de tubos hidráulicos en los espacios más reducidos con la cadena hidráulica E2 de igus06/03/2019
La nueva cadena portacables reduce los intervalos de mantenimiento de la maquinaria de construcción y las grúas móviles Con la nueva cadena hidráulica E2 es posible suministrar energía y otros medios a estabilizadores de grúas con los espacios de instalación más reducidos. Además de ser fuerte, compacta y fácil de instalar, esta cadena de igus permite el guiado de dos tubos hidráulicos además de los cables de potencia y de mando. La cadena hidráulica E2 es una solución perfecta para la ingeniería mecánica especial y su uso reduce significativamente los costes de mantenimiento y las paradas no planificadas. |
|
Intercambio de datos rápido y fiable con el nuevo cable de bus CAN de igus27/02/2019
Nuevo cable chainflex para sistemas CAN, aprobado para el mercado ruso y con un revestimiento exterior en PVC o PUR Los sistemas de bus cada vez se utilizan más en automatización, ya que garantizan un intercambio de información rápido y fiable, ahorran espacio y reducen los costes. Para poder ofrecer estas propiedades, igus ha desarrollado un nuevo cable de bus CAN para cadenas portacables en aplicaciones con dinámicas altas, por ejemplo, en máquinas herramienta. Este cable está disponible con un revestimiento exterior en PVC (muy resistente a la abrasión) o en PUR (muy resistente al aceite). Ambas versiones disponen de las aprobaciones EAC y CTP, hecho que facilita las relaciones comerciales con el mercado ruso. |
|
Automatización verde01/11/2011 |
|
Cadenas portacables ESD/ATEX disponibles desde stock01/11/2011 |
|
Herméticos y destapables01/11/2011 |
|
Aplicaciones de robots multiaxiales01/10/2011 |
|
Mejorando la eficiencia de las tareas “pick and place”01/08/2011 |
|
Cadenas portacables: Innovador sistema modular01/08/2011 |
|
Susurrar más rápido01/08/2011 |
|
Reduciendo el espacio de diseño01/08/2011 |