Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
My contact person
e-chains®, chainflex®, cables, harnessed systems readychain®

+54 11 45561000
dry-tech® bearing technology

+54 11 45561000
AR(ES)

iglidur® X - Datos de material

Tabla del material

Características generales Unidad iglidur® X Método de prueba
Densidad g/cm³ 1,44
Color: negro
Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. % del peso 0,1 DIN 53495
Absorción máx. de agua % del peso 0,5
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero µ 0,09 - 0,27
Valor pv, máx. (seco) MPa x m/s 1,32

Características mecánicas
Módulo E de elasticidad MPa 8.100 DIN 53457
Resistencia a la flexión a 20°C MPa 170 DIN 53452
Resistencia a la compresión MPa 100
Presión superficial máxima permitida (20°C) MPa 150
Dureza D shore 85 DIN 53505

Propiedades físicas y térmicas
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo °C +250
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo °C +315
Temperatura de servicio mín. °C -100
Conductibilidad térmica [W/m x K] 0,6 ASTM C 177
Coeficiente de dilatación térmica (a 23°C) [K-1 x 10-5] 5 DIN 53752

Propiedades eléctricas
Resistencia específica Ωcm < 105 DIN IEC 93
Resistencia superficial Ω < 103 DIN 53482
Tabla 01: Características del material




Figura 01: Valores PV permitidos para los cojinetes iglidur® X con 1 mm de espesor en la pared, instalados en una carcasa de acero y funcionando en seco contra una barra de acero, a 20°C.

X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Presión [MPa]

 
iglidur® X se caracteriza por su resistencia a las altas temperaturas combinada a una resistencia a la presión y una excelente resistencia a los productos químicos. Los aspectos de la resistencia al calor y a la compresión se reflejan también en el diagrama PV.

Fig. 02: Presión superficial máxima permitida en función de la temperatura (150 MPa a +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Presión [MPa]
Fig. 03: Deformación bajo cargas y temperaturas

X = Presión [MPa]
Y = Deformación [%]

Características mecánicas

La máxima carga superficial recomendada representa un coeficiente mecánico del material. Por ello, no se pueden sacar conclusiones respecto a la tribología del mismo. Conforme aumenta la temperatura, la resistencia a la compresión de los casquillos iglidur® X disminuye. La fig. 02 explica esta relación.

 

 

 

 
Figura 03: Deformación bajo carga y temperatura.

Velocidad de deslizamiento máxima

m/s rotacional Oscilante Lineal
permanente 1,5 1,1 5
a corto plazo 3,5 2,5 10

Tabla 02: Velocidades de deslizamiento máximas

Velocidades de deslizamiento permitidas

iglidur® X ha sido diseñado para mayores velocidades que los demás cojinetes iglidur®. Esto es posible gracias a una gran resistencia térmica y a una conductibilidad térmica muy elevada. Esto ya se hace manifiesto en los valores pv de 1,32 MPa · m/s máx. A la vez, en este caso en el cojinete inciden fuerzas radiales mínimas. Con las velocidades indicadas, y debido a la fricción, puede producirse un aumento hasta el límite de temperatura continua permitida.

Límites de temperatura

iglidur® X Temperatura de servicio
mínima - 100 °C
máx. a largo plazo + 250 °C
máx. a corto plazo + 315 °C
Fijado axial + 135 °C
Tabla 03: Límites de temperatura para iglidur® X

Temperaturas

Con una temperatura de servicio permitida en continuo de 250°C, el iglidur® X soporta incluso temperaturas de +315°C en plazos cortos de tiempo. Como en todos los termoplásticos, la resistencia a la compresión de iglidur® X disminuye con temperaturas ascendentes. En temperaturas mayores a +135 °C es necesaria una protección adicional. Con temperaturas mayores a +170 °C, el asiento del cojinete en la carcasa debe comprobarse con ensayos. Si tiene dudas relativas a la utilización de los casquillos, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Coeficientes de fricción tabla 04: Coeficientes de fricción dependiendo de la velocidad de deslizamiento, p = 0,75 MPa
 
X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Coeficiente de fricción μ
Coeficientes de fricción tabla 05: Coeficientes de fricción dependiendo de la carga, v = 0,01 m/s
 
X = Presión [MPa]
Y = Coeficiente de fricción μ

Fricción y desgaste

Como la resistencia al desgaste, con la carga también cambia el coeficiente de fricción μ (fig. 04 y 05).

Reibwerte für iglidur® X gegen Stahl
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

iglidur® X en seco Grasa Aceite Agua
Coeficientes de fricción µ 0,09 - 0,27 0,09 0,04 0,04

Tabla 04: Coeficientes de fricción iglidur® X con ejes de acero (Ra = 1 µm, 50 HRC)



Desgaste tabla 06: Desgaste con movimientos rotatorios y diferentes materiales de eje, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
Y = Desgaste [μm/km]
 
A = aluminio anodizado endurecido
B = acero mecanizado
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiales de los ejes

La fricción y el desgaste dependen también en gran medida del eje. Ejes demasiado lisos incrementan el coeficiente de fricción del casquillo. Los mejores resultados se obtienen en superficies pulidas con una rugosidad media Ra de 0.6 a 0.8.
 
Las figs. 06 y 07 muestran un extracto de los resultados de las pruebas con cojinetes de deslizamiento iglidur® X en combinación con diversos materiales de ejes. En caso de que los resultados del material que ha previsto para su eje no se encuentren entre los aquí presentados, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Desgaste Tabla 07: Desgaste en aplicaciones con ejes en diversos materiales y movimientos de rotaciones u oscilantes, p= 2 Mpa
 
Y = Desgaste [μm/km]
 
A = Cf53
B = cromado duro
C = V2A
 
azul= de rotación
rosa= oscilante

Medio Resistencia
Alcohol +
Hidrocarburos +
Grasas, aceites, sin aditivos +
Combustible +
Ácidos diluidos +
Ácidos fuertes -
Lejías diluidas +
Lejías fuertes +
+ resistente      0 relativamente resistente      - no resistente
Todos los datos han sido obtenidos a temperatura ambiente [+20°C] Tabla 05: Resistencia a sustancias químicas de el material iglidur® K


Propiedades eléctricas

Resistencia volumétrica especifica < 105 Ωcm
Resistencia superficial < 103 Ω

Resistencia a sustancias químicas

Los cojinetes de fricción iglidur® X tienen una resistencia casi universal a las sustancias químicas. Por lo general son solamente afectados por ácidos concentrados.

Radiaciones radioactivas

Los cojinetes de deslizamiento iglidur® X son resistentes a la radiación hasta una intensidad de 1 · 105 Gy.

Resistencia a la luz ultravioleta

Expuesto a la luz ultravioleta y a otras intemperies, no se aprecian alteraciones en las propiedades de los cajinetes de fricción iglidur® X.

Vacío

Los cojinetes de deslizamiento iglidur® X son también aplicables, casi sin limites, en aplicaciones en vacío Tiene lugar una leve evaporación.

Propiedades eléctricas

Los Cojinetes de deslizamiento iglidur® X son eléctricamente conductores.

Influencia de la absorción de humedad Imagen 10: influencia de la absorción de humedad
 
X = absorción de humedad [peso.-%]
Y = reducción ø interior [%]

Absorción de agua

La absorción de humedad de los cojinetes de deslizamiento iglidur® X es extremadamente baja. En condiciones climáticas normales, es por debajo de 0.1% de su peso. La absorción máxima de agua es de 0,5% del peso.

Diámetro interior
d1 [mm]
Eje h9
[mm]
iglidur® X
F10 [mm]
Alojamiento H7
[mm]
hasta 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tabla 07: Tolerancias importantes conforme a la norma ISO 3547-1 tras el montaje a presión

Tolerancias de instalación

Los casquillos iglidur® X son cojinetes estándar para ejes con tolerancias h (h9 es la tolerancia mínima recomendada). Los cojinetes están diseñados para introducirse a presión en un alojamiento con tolerancia H7. Después de haber sido montado en la carcasa, el diámetro interior se ajusta automáticamente para tener la tolerancia F10. En determinadas medidas, la tolerancia difiere dependiendo del grosor de la pared (véase la línea de productos).

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.