Cadena transportadora pikchain® para soluciones inteligentes coger & poner

pikchain® - componente de máquina nuevo para productores de maquinaria y equipamiento en el sector de la automatización.

Cinta portacables transportadora inteligente con suministro tanto de alimentación como comunicación

Dar a cada eslabón transportador una función individual

Equípelo con garras, ventosas de succión, herramientas, sensores, cámaras, y, y, y…

Reduzca drásticamente el tiempo de ciclo pick & place Hasta 30% más rápido


Tipos de función e instalación para la cadena transportadora pikchain®

 
Formulario de planeamiento para descargar:
Christian Strauch encargado de proyecto cadena transportadora pikchain®  

Contacto personal

Le ayudaremos encantados a encontrar la solución perfecta para su aplicación.

Blog de la cadena transportadora pikchain®  

Blog pikchain®

Recomendaciones y trucos para la pikchain® - el blog pikchain®

Aplicación cinta transportadora pickchain®

Entrevista con Andreas Hermey, encargado del desarrollo y diseño referente al principio especial de operación y usos potenciales de la pikchain®. Entrevista (alemán)

 

Usos potenciales de la cadena transportadora pikchain® en la industria maderera.

 
Cadena transportadora pikchain® en la máquina desapliadora  
pikchain® como componente principal en una máquina de apliado

1

c-chain

2

Elementos deslizantes de iglidur® J

3

Conducto de aire, transición de la c-chain a la pikchain®

4

Mangueras neumáticas

pikchain® cadena transportadora en transportador vertical

pikchain® como transportador vertical para cajas de cartón (ASA en Mainhausen)

 
Estudio cadena transportadora pikchain®

Estudio: tres pikchains® como componentes de interacción para una máquina de análisis y clasificación para componentes técnicos

 
Estructura cadena transportadora pikchain®

A = unidades mecánicos / herramientas
B = superficie de montaje planar
C = cadena c
D = alimentador principal
E = unidades lineares sin mantenimiento
F = cable anillo

 
Cadena transportadora pikchain® como solución coger y poner  

Kit de construcción pikchain®

Los componentes pikchain ofrecidos por igus® le dan a Vd. la capacidad de diseñar su propio robot "coger y poner".
 
El separador lateral de pikchain® con elementos plásticos tribiológicos deslizantes. Los elementos deslizantes se deslizan en el carril guía. El desgaste y duración de vida dependen de tres parámetros: velocidad, peso ó presión de superficie y el material asociado deslizante (raíl de aluminio anodizado duro y rodamiento deslizante de plástico)
Basado en 40 años de experiencia y miles de pruebas, igus® siempre puede determinar los materiales idóneos aparejados a la aplicación de Vd.. Los elementos deslizantes pueden ser comprados más tarde como pieza de recambio y son montados con facilidad.

La gama estándar de suministro para la pikchain® consiste en :

c-chain

Eslabones pikchain®

Canales guía

También podemos suministrar opcionalmente:

Unión rotatoria (anillo deslizante)

Cables para movimiento chainflex®

chainflex® CF mangueras de aire

No se incluye en la gama de suministro:

Marco

Motor

Engranajes

Rodillos guía

Herramientas como copas de succión, pinzas, etc.

Sistema programador/de control

Instalación tipos cadena transportadora pikchain®

La pikchain® puede ser montada horizontalmente, verticalmente ó tumbada en su lado.

Cadena transportadora pikchain® tipo de instalación horizontal  
Horizontal
Cadena transportadora pikchain® tipo de instalación vertical  
Vertical
Cadena transportadora pikchain® tipos de instalación en el lado  
Lateralmente
Principio cadena transportadora pikchain®  

1

Manguera neumática

2

Eslabón transportador

3

Energía

4

Cable de bus

5

c-chain

Principio cadena transportadora pikchain®  

1

Manguera neumática

2

Descargas de tracción integradas

3

Sistema de suministro de medios de trabajo

4

Portaherramientas

5

Cables para movimiento chainflex®

Ejemplo de uso cadena transportadora pikchain®

Ejemplo: coger y poner de una pieza de trabajo con pickchain®

 
Ejemplo de uso cadena transportadora pikchain®

La pikchain® de igus® podría usar una variedad de pinzas, copas de succión, sensores, cámaras etc..

 
Más información:
distribuidor
BORINTECH S.R.L. Av. Elcano 4971 (C1427CIH) Capital Federal
Tel.: +54-(0)11-4556-1000
Fax: +54-(0)11-4556-1000

Contact E-Mail

myigus myCatalog

Librería CAD 3DCatálogo onlineCálculo de vida útilShelving configuratorAyuda a la selecciónComparación de productosEspecificación de Cadenas PortacableNovedades 2016Ejemplos de aplicaciónPregunte al expertoPor qué Cadenas portacables?Datos de construcciónInstrucciones de montajeConsulta/Hacer pedidoFormulario rápidoBúsqueda por nº de artículo / referenciaCatálogos/MuestrasDescargas

Sin pedido mínimo
Servicio* de 800 a 2000 Entrega desde 24h* Muestras gratis

¡Más de 100.000 productos directamente de almacén! Entrega y asesoramiento a diario de 8-20 horas y sábados de 8-12 horas.

Newsletter Registration
Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados