igus® motion plastics® para la industria del embalaje

Estimado fabricante de máquinas de embalaje,
 
Aprovechese Vd. de nuestros motion plastics® para mejorar el lado técnico de sus aplicaciones y al mismo tiempo, reducir gastos.
 
Entonado a los requerimientos específicos de la industria de embalajes tales como higiene alimenticia o conformidad al FDA y/o de la EU, somos capaces de suministrarle a Vd. nuestros elementos de máquina libres de mantenimiento y libres de lubricación hechos de soluciones de plásticos de alto rendimiento que optimiza sus máquinas de embalaje.

Personas de contacto de la industria del envasado

El equipo humano para Vd. para la industria del embalaje: Jan Michels, Bastian Mehr, Lars Braun y Andrej Schmidt (izquierda a derecha)

 

Productos dry-tech® para la industria del embalaje

iglidur® A160

iglidur® A160  
Conforme al FDA- y EC10/2011

Un rodamiento apto para alimentos es extremadamente resistente a los medios en el rango de temperaturas medias y también es económico

iglidur® rodillos de bordes afilados

iglidur® rodillos de bordes afilados  
Libre de lubricación y desvío preciso

Para el desvío de cintas transportadoras en la industria alimenticia y technología de embalajes

Lámina de deslizamiento: iglidur® A160

Lámina de deslizamiento: iglidur® A160  

Lámina de deslizamiento conforme al FDA en nuevas anchuras estándar también cortado en la forma deseada si asi se desea.

Sistema de solución xiros®

Tubo con rodamiento de bolas con brida  
Tubo de aluminio con rodamientos de bolas con brida

xiros® – rodamiento de bolas con brida con tubos de aluminio, libre de mantenimiento y económico

Ejes lineares drylin®

Ejes lineares drylin®  
Listo para instalar y rentable

Ejes motorizados para mecanismos de ajuste simples Tecnología de accionamiento libre de lubricación y libre de mantenimiento

Sistema linear drylin®

Sistema linear drylin®  
Libertad de diseño

Nuevos rodamientos híbridos drylin W libres de lubricación, ahora hechos de acero inoxidable - resistente a la corrosión y robusto - rodar en vez de deslizar.

Rosca helicoidal dryspin®

Tecnología de husillo dryspin®  
Tecnología de rosca helicoidal

Temperaturas de hasta 150 °C y conforme al FDA, duración de vida de las tuercas de plástico 5 veces mayor combinado con husillos de acero inoxidable, 3 veces más ligeros

drylin® R-LinClip

drylin® R-LinClip  
Fijar con clip en la lámina de deslizamiento

Rápidamente fijado a mano para grosores de plancha metálica de 14 a 30 mm. Ningun dispositivo de seguridad axial adicional necesario.

Articulación multieje para robots

robolink®  
Sistema modular robótico

Articulación robótica asimétrica con rodamiento PRT con corona protectora giratoria & cubierta.

Cadenas portacables y cables: espacios de instalación muy pequeños y soluciones desde un mismo sitio.

the-chain

Cadena portacables E2 micro  
Energía en movimiento hecho fácil

El multiuso pequeño y estable puede ser abierto rápidamente, instalado y rellenado.

Cable chainflex® CF6.07.12

Cable chainflex® CF6.07.12  
El cable más barato que está garantizado para trabajar

Resistente a agentes limpiadores con revestimiento exterior de PVC. Apantallado y sin apantallar

readychain®

readychain®  
Reduce procesos de coste en un 80%

Sistemas de Cadenas portacables listos para instalar y cables montados para las máquinas de Vd..

Soluciones para la Industria

Tecnología de bebidas  

Tecnología de bebidas

Los productos igus® se encuentran en aplicaciones como embotellado, inspección, paletizado / transporte, etiquetado, limpieza y soplado.

Potravinářský průmysl  

Potravinářský průmysl

Los productos igus® se utilizan, por ejemplo, en las máquinas para elaborar barquillos
, en las plantas de procesamiento de salchichas, pescado y carne y en las operaciones de elaboración de golosinas.

Tecnología de envasado general  

Envasado general

Los productos igus® se utilizan en máquinas de formado, llenado y sellado; sistemas de medición; procesamiento de tabaco; máquinas de carga vertical; máquinas de bolsas tubulares; máquinas de pesaje y envasado farmacéutico y máquinas flejadoras.

Productos para la tecnología del envasado  

Soluciones adicionales

igus® también ofrece muchas otras soluciones a partir de plásticos de alto rendimiento, tales como equipos de manejo de materiales, cintas transportadoras, aros de pistón, cojinetes de brida doble, soluciones de cojinetes lavables, sistemas completos para cojinetes deslizantes lineales y productos para utilizar en contacto con agentes químicos de limpieza.

Ejemplos de aplicación

Herramientas on line

Con nuestras herramientas on líne de todas las áreas de productos puede Vd. encontrar y configurar productos igus® en almacén, en minutos.

Especialista en rodamientos deslizantes  
Selección de productos y cálculo de duración de vida

Especialistas en rodamientos lineares  
Selección de sistema & cálculo de duración de vida con CAD

Especialistas en Cadenas portacables  
Diseño de sistema y dimensionamiento

Buscador de producto chainflex®  
Encuentre Vd. su cable óptimo en 3 pasos

Calculador de duración de vida  
Cálculo de duración de vida de rodamientos de bola de polímero

Buscador de producto readycable®  
Buscador de producto para cables de accionamiento

Requisitos especiales en la industria del envasado

Comunicación

Boletín informativo de la industria del envasado  
Boletín informativo de igus®

Más información y detalles sobre la industria del envasado en los boletines informativos de pack@igus.de.

Materiales que cumplen con la FDA  
Cojinetes de deslizamientos compatibles con la FDA

Productos que cumplen con la FDA para utilizar en la tecnología del envasado

Folleto para la industria del Packaging  
igus® para máquinas
de envasado

Prensa de igus®  
Prensa

Comunicados de prensa, fotos de prensa y reseñas.

Videos de tecnología del envasado  
Ejemplos en videos

Productos igus® en la industria del envasado.

manus® 2017  
8º concurso manus®

para aplicaciones de cojinetes deslizantes de plástico

Productos de igus® son suministrables a partir de 24h. Debido a un alto volumen de pedidos, el tiempo de suministro para Cadenas portacables de suministro de energía es de 6 a 12 días laborables, temporalmente. Estamos trabajando inténsamente de mejorar esta situación cuanto antes.

Aquí le atiende

Lars Braun +49 2203 9649 218 Más informaciones? Consulte!

myigus myCatalog
Sin pedido mínimo
Servicio* de 800 a 2000 Entrega desde 24h* Muestras gratis

¡Más de 100.000 productos directamente de almacén! Entrega y asesoramiento a diario de 8-20 horas y sábados de 8-12 horas.

Newsletter Registration
Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados
Esta página web utiliza cookies. Al continuar navegando por esta página web, Vd. está de acuerdo con nuestro uso de cookies.