Aquí puede configurar su sistema de cadenas portacables. Todos los datos introducidos y todas las modificaciones se transfieren a la lista de piezas que se encuentra al final de la página.
Serie E4.56 ESD cadena portacables, sistema de apertura a presión en los dos lados con travesaños cada dos eslabones
El sistema ESD E4.1 combina todos los beneficios
de sus tres precedentes y es el mejor sistema en el rango de cadenas portacables de igus® Las series E4.1 son más estables con el mismo o menor tamaño que sus precedentes. Casi todos los componentes accesorios y dimensiones de montaje son idénticos. Con el sistema de igus® E4.1, la duración de vida de su aplicación puede ser incrementada aún más y con ello reducir los costes.
- Diseño de lengüeta y ranura para una mejor estabilidad con montajes laterales, altas fuerzas transversales en largos recorridos y largas carreras autosoportadas
- Bien adecuado para aplicaciones de 90º
- "Freno" reductor de ruido y amortiguadores de sonido como opción
- Eslabones interiores y exteriores para un montaje rápido con o sin inclinación
Anchuras interiores disponibles Bi: 75 hasta 300 mm
radio de curvatura disponible R: 135 hasta 250 mm
Paso: 91 mm por eslabón = 11 eslabones/m