Aquí puede configurar su sistema de cadenas portacables. Todos los datos introducidos y todas las modificaciones se transfieren a la lista de piezas que se encuentra al final de la página.
Nueva twisterchain TC56
1. Movimientos rotatorios y circulares de hasta 540° son posibles
3. Travesaños con apertura a presión en el radio interior
4. Diseño modular: anchura, altura y radio variables
5. Más estabilidad y peso de llenado posible gracias al uso de soportes intermedios
6. Funcionamiento muy dinámico y silencioso (con el nuevo carril de guiado)
AR [mm] |
R150
A1[mm] |
R200
A1[mm] |
R250
A1[mm] |
R300
A1[mm] |
R400
A1[mm] |
650 |
83 |
85 |
88 |
90 |
97 |
750 |
98 |
101 |
102 |
103 |
110 |
850 |
113 |
116 |
117 |
118 |
124 |
Nota: La dimensión A1 está determinada por el radio exterior OR (ver dibujo)
La dimensión A1 siempre con una tolerancia de +/- 2,5 mm