Aquí puede configurar su sistema de cadenas portacables. Todos los datos introducidos y todas las modificaciones se transfieren a la lista de piezas que se encuentra al final de la página.
Nueva cadena twisterchain® TC32
1. Movimientos rotatorios y circulares de hasta 540°
3. Travesaños con apertura a presión en el radio interior
4. Diseño modular: anchura, altura y radio variables
5. Más estabilidad y peso de llenado posible gracias al uso de soportes intermedios
6. Funcionamiento muy dinámico y silencioso (con el nuevo carril de guiado)
AR [mm] |
R100 A1[mm] |
R125 A1[mm] |
R150 A1[mm] |
R175 A1[mm] |
R200 A1[mm] |
R250 A1[mm] |
400 |
51 |
51 |
52 |
53 |
53 |
58 |
500 |
65 |
65 |
66 |
67 |
69 |
71 |
600 |
79 |
80 |
81 |
81 |
82 |
85 |
Nota: La dimensión A1 está determinada por el radio exterior OR (ver dibujo)
La dimensión A1 siempre con una tolerancia de +/- 2,5 mm