Aquí puede configurar su sistema de cadenas portacables. Todos los datos introducidos y todas las modificaciones se transfieren a la lista de piezas que se encuentra al final de la página.
twisterchain serie 2808
1. Movimientos rotatorios de hasta 540° (con el uso de accesorios especiales)
2. Estructura modular - anchuras variables
3. Contornos exteriores resistente a la suciedad
4. Travesaños abatibles en ambos radios
5. Contorno interior liso
6. Nuevo carril de guiado tipo 01 y carril de guiado tipo 02 (hasta movimientos de 360°) disponible desde almacén
7. Distribución interior posible