[[Para nuevas construcciones, le recomendamos la optimización técnica con las cadenas portacables de la Serie 4.21 con el juego modular de la E4.1 de igus®
Para cualquier pregunta, por favor contácte Vd. su contacto igus®. Gracias por su comprensión
a las series E4.21
Aquí puede configurar su sistema de cadenas portacables. Todos los datos introducidos y todas las modificaciones se transfieren a la lista de piezas que se encuentra al final de la página.
Series 210 - cadenas con travesaños en cada eslabón
1º Opciones de montaje en todas partes
2º Contorno exterior resistente a la suciedad
3º Diseño bonito
4º Separadores estándar/con cierre
5º Elementos de alivio de tensión integrable
6º Travesaños desmontables en los dos lados
Anchura interior Bi: 30 hasta 120 mm
radio flexible R: 38 hasta 200 mm
paso: 30,5 mm por eslabón = 33 eslabones/m
(1007mm)
A= extremo móvil, B= extremo fijo
paso: 30,5 mm
eslabones por m: 33 eslabones
carrera: S
longitud de cadena = S/2 + K